Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
YHWFM_YPUFM - 转动拉伸弹簧
明细表
YHWFM-D7-L25
CODE
代码
TYPE1
类型
转动拉伸弹簧
TYPE2
类型
长度固定型
MAT
材质
SUR
表面处理
HOOK
挂钩相对角度
360 °活动
D
mm
L
mm
DD
d
1.0 mm
DD1
d1
1.2 mm
DIS
最大位移量
8.00
LOAD
最大载荷
39.20
INI
初始张力
7.84
SPR
弹簧常数
3.92
LINK
网站链接
网站链接
PPATH
yhwfm_ypufm/../yhwfm_ypufm/assem/yhwfm_ypufm_asmtpl.prj
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D