Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
YLWSH_YLUSH - 带挂板拉伸弹簧
明细表
YLWSH-D5-L500-A
CODE
代码
TYPE
类型
外径基准型/L尺寸固定型
MAT1
弹簧材质
SUR1
弹簧表面处理
MAT2
挂板材质
SUR2
挂板表面处理
D
L
500
SHA
形状
DD
d
0.6
L1
536
A
5
H
10
TEN
初始张力
N
SPR
弹簧常数
0.02 N/mm
DIS
最大位移量
70%
LINK
网页链接
网页链接
PPATH
ylwsh_ylush/assem/ylwsh_ylush_asmtpl.prj
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D