Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YSWG - Rectangular Spring, Heavy Duty Spring (Black)
Bill of material
YSWG-D10-L15
CODE
Code
YSWG
TYPE
Types of
Extra Heavy Duty • Economical
MAT1
GB material
60Si2CrA
MAT2
equivalent material
SWOSC-V
MAXI
Maximum compression
L×20%
D
mm
L
mm
DD
d
5.0 mm
SC
Spring constant
163.3 N/mm
AA
a Compression length
11.4 mm
CP1
F (300,000 times F=Lx20%)
3.0 mm
N1
Load N (300,000 times=Lx20%)
490.3 N
CP2
F (500,000 times F=Lx18%)
2.7 mm
N2
Load N (500,000 times F=Lx18%)
441.3 N
CP3
F (1 million times F=Lx16%)
2.4 mm
N3
Load N(1 million times F=Lx16%)
392 N
LINK
weblink
weblink
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D