IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
YUG-D2-L5
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C4-Springs / Gas Springs
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c4/yug_ywg.prj},{NB=YUG-D2-L5},{CODE=YUG},{TYPE=outer diameter reference type,Standard Type},{MAT=0Cr18Ni9},{MAT1=SUS304-WPB},{SUR=-},{TOL=+10/-10%},{D=2},{L=5},{LINK=Website Link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YUG_YWG - High life compression spring/outer diameter reference type
Bill of material
YUG-D2-L5
CODE
code
YUG
YUG
TYPE
type
outer diameter reference type,Standard Type
MAT
Chinese Standard Material
0Cr18Ni9
0Cr18Ni9
MAT1
Equivalent Material
SUS304-WPB
SUS304-WPB
SUR
Surface Preparation
-
-
TOL
Spring Constant Tolerance
+10/-10%
D
2
3
4
5
6
8
10
2
3
4
5
6
8
10
mm
L
5
10
15
20
25
30
5
10
15
20
25
30
mm
DD
d
0.20
mm
LEN
Compression Length
2.00
mm
F
F max
2.25
mm
LOAD
Allowable Load
0.79
N(max)
CON
spring constant
0.35
N/mm
LINK
Website Link
Website Link
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D