IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
XUE51-d1.78-D14
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C5-seal
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c5/xue51.prj},{NB=XUE51-d1.78-D14},{CODE=XUE51},{TYPE=Star},{MAT=Nitrile rubber},{HAR=HS70±5},{COL=black},{OTR=-20~100℃},{USE=Resistant to mineral oil},{DD=1.78},{D=14.00},{LINK=webxxx},{A=0.30}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XUE51 - Sealing ring: Star
Bill of material
XUE51-d1.78-D14
CODE
code
XUE51
TYPE
type
Star
MAT
material
Nitrile rubber
HAR
hardness
HS70±5
COL
colour
black
OTR
Operating temperature range
-20~100℃
USE
use
Resistant to mineral oil
DD
1.78
2.62
3.53
5.33
1.78
2.62
3.53
5.33
mm
D
14.00
15.60
17.17
18.77
20.35
21.95
23.52
25.12
28.30
34.65
37.82
44.17
14.00
15.60
17.17
18.77
20.35
21.95
23.52
25.12
28.30
34.65
37.82
44.17
mm
LINK
web link
webxxx
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D