IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
WGY31-16-0
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D2-Cylinders
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d2/wgy31.prj},{NB=WGY31-16-0},{CODE=WGY31},{TYPE=zdkb},{DZXS=xzy},{GJ=16},{CXKG=0},{CXKGPOOL=''0'',''2''},{KGJD=-10~30},{JGKJ=M5},{JGKJ1=5},{JCL=0.39},{SYLT=kongqi},{SYYL=0.25~0.6},{HJLT=-10~60},{CFJD=±0.01},{ZG=180},{RH=buxuyao},{ZL=91},{A=M4},{A12=4},{B=6.5},{A1=M4},{A11=4},{B1=8},{A2=M4},{A21=4},{B2=8},{C=17},{CTOL=+0.043/0},{D=1.5},{E=16},{E1=7.0},{E2=4.0},{E3=3.5},{H=16.0},{V=10.7},{W=24},{W1=16},{W2=22.6},{L=62.5},{L1=44.6},{L2=16.2},{L3=3.9},{R=23.6},{R1=15},{R2=5.8},{R3=6.2},{R4=22},{R5=30.6},{T=13.0},{P=7.0},{Q=18.3},{Q1=8.0},{G=M5},{G1=5},{F=M5},{F1=5},{K=M3},{K1=3.0},{S=3.4},{LINK=webxxx},{WEB=http://www.yhdfa.com/},{PPATH=wgy31/assme/wgy31_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WGY31 - Two-jaw standard type
Bill of material
WGY31-16-0
CODE
code
WGY31
TYPE
Type
Pivot opening/closing type/standard type
DZXS
Action form
Double action
GJ
Bore diameter
16
16
CXKG
Number of magnetic switches
0
2
0
2
CXKGPOOL
''0'',''2''
KGJD
Opening and closing angle (both sides)
-10~30
JGKJ
Take over
M5
M5
JGKJ1
Take over
5
5
mm
JCL
Clamping torque N pressure 0.5Ma
0.39
0.39
SYLT
Using fluid
air
SYYL
Operating pressure (MPa)
0.25~0.6
HJLT
Ambient fluid temperature ??C
-10~60
°C
CFJD
Repeatability
±0.01
ZG
Maximum usage frequency (c.p, m)
180
RH
lubricating
No need
ZL
Weight (g)
91
91
A
M4
M4
A12
4
4
mm
B
??
6.5
6.5
mm
A1
M4
M4
A11
4
4
mm
B1
8
8
mm
A2
M4
M4
A21
4
4
mm
B2
8
8
mm
C
17
17
mm
CTOL
C Tolerance
+0.043/0
+0.043/0
D
1.5
E
16
16
mm
E1
7.0
7.0
mm
E2
4.0
4.0
mm
E3
3.5
3.5
mm
H
16.0
16.0
mm
V
10.7
10.7
mm
W
24
24
mm
W1
16
16
mm
W2
22.6
22.6
mm
L
62.5
62.5
mm
L1
44.6
44.6
mm
L2
16.2
16.2
mm
L3
3.9
3.9
mm
R
23.6
23.6
mm
R1
15
15
mm
R2
5.8
5.8
mm
R3
6.2
mm
R4
22
22
mm
R5
30.6
30.6
mm
T
13.0
13.0
mm
P
7.0
7.0
mm
Q
18.3
18.3
mm
Q1
8.0
8.0
mm
G
M5
M5
G1
5
5
mm
F
M5
M5
F1
5
5
mm
K
M3
M3
K1
3.0
3.0
mm
S
3.4
3.4
mm
LINK
website
Website connection
WEB
web
Outer diameter clamping force (N)
CNSTYPECODE
WGY31-16-0
WGY31-16-0
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D