IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
WED21-10
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D6-Vacuum generator / vacuum pressure switch
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d6/wed21.prj},{NB=WED21-10},{CODE=WED21},{TYPE=fangxingbiaozhunxing},{BZFJ=waizhixiaoyinqi},{JSCS1=guolvhoudeyasuokongqi},{JSCS2=0.1-1.5(1.0-15kg/cm2)},{JSCS3=0-60},{JSCS4=buxuyao},{STANDARD=10},{A=45},{B=33},{C=16},{D=10},{E=8},{F=14},{G=20},{H=4.5},{I=4.2},{J=G1/8},{K=10},{L=G1/8},{M=30.0},{N=16},{O= G1/8},{PZZJ=1.0},{ZKD=91.8(690)},{KQXHL=44},{PQL=27},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WED21 - Standard vacuum generator. External muffler
Bill of material
WED21-10
CODE
Code
WED21
TYPE
Types of
Square standard
BZFJ
Standard accessories
External silencer
mm
JSCS1
Technical parameters - use of fluids
Filtered compressed air
JSCS2
Technical parameters - use pressure (Mpa)
0.1-1.5(1.0-15kg/cm2)
JSCS3
Technical parameters - operating temperature (??C)
0-60
mm
JSCS4
Technical parameters - lubrication
No need
STANDARD
specification
10
10
mm
A
45
45
mm
B
33
33
mm
C
16
16
mm
D
10
10
mm
E
8
8
mm
F
14
14
mm
G
20
20
mm
H
4.5
4.5
mm
I
4.2
4.2
mm
J
G1/8
G1/8
K
10
10
mm
L
G1/8
G1/8
M
30.0
30.0
mm
N
16
16
mm
O
G1/8
G1/8
PZZJ
Nozzle diameter
1.0
1.0
mm
ZKD
Vacuum degree - Kpa (mmHG)
91.8(690)
91.8(690)
KQXHL
Air consumption L/min
44
44
PQL
Exhaust volume L/min
27
27
LINK
website
Website link
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D