IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
J-WET06-d25
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D7-Vacuum sucker
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d7/j-wet06_asmtab.prj},{NB=J-WET06-d25},{CODE=J-WET06},{TYPE=tan huan shi ding},{OM=kuai su jie tou},{SM=cr},{COLOR=BLACK},{DD=25},{B=67.6},{M=14},{MP=1},{L1=15.5},{L2=33.5},{L3=20},{P=16},{S=6},{H1=17},{H2=12},{T=4},{N=7.0-12.6},{GG=38.5},{PPATH=j-wet06/assem/j-wet06_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-WET06 - Precision type, sponge type vacuum sucker, spring type top vacuum port and quick connector type
Bill of material
J-WET06-d25
CODE
Code
J-WET06
mm
TYPE
Types of
Spring-loaded top vacuum port
mm
OM
Takeover method
Quick Connector
mm
SM
Suction cup material
Chlorine rubber CR
mm
COLOR
Color
black
mm
DD
Disk diameter (d)
25
25
mm
B
Minimum unit 1
67.6
67.6
mm
M
Internal thread type
14
14
mm
MP
1
mm
L1
15.5
15.5
mm
L2
33.5
33.5
mm
L3
20
20
mm
P
16
16
mm
S
6
6
mm
H1
opposite
17
17
mm
H2
opposite
12
12
mm
T
Hexagon socket depth
4
4
mm
N
7.0-12.6
7.0-12.6
mm
GG
weight
38.5
38.5
mm
LINK
website
Website link
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D