Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WEM15 - Standard type single-layer vacuum cup/suction cup special screw
Bill of material
WEM15-5
CODE
code
WEM15
TYPE
type
Suction cup special screw
MAT
Material
brass
SUR
Surface treatment
Electroless nickel plating
DD
d
mm
L
10 mm
D
8 mm
M
M5 mm
S
2.5 mm
SYXPPJ
Applicable suction cup diameter
Φ15 mm
LINK
weblink
webxxx
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D