IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
XZL09-D6-B
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D8-Pneumatic connector / speed control valve
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d8/xzl09.prj},{NB=XZL09-D6-B},{CODE=XZL09},{TYPE=X},{TMM=PBT},{TPM=XX},{MFR=POM},{D=6},{COL=B(black)},{DD=4.3},{A=20},{BMIN=40.7},{BMAX=47.5},{E=47.1},{C=15.5},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XZL09 - Economical, speed regulating valve, pipeline and space saving
Bill of material
XZL09-D6-B
CODE
Code
XZL09
TYPE
Types of
Pipe type / standard type
TMM
The main material
PBT
TPM
Thread material
brass
MFR
Out of the ring material
POM
D
6
6
mm
COL
colour
B (black)
DD
d
4.3
4.3
mm
A
20
20
mm
BMIN
Bmin
40.7
40.7
mm
BMAX
Bmax
47.5
47.5
mm
E
47.1
47.1
mm
C
15.5
15.5
mm
LINK
website link
URL
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D