IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
XZL21-D8-1-2-A
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D8-Pneumatic connector / speed control valve
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d8/xzl21.prj},{NB=XZL21-D8-1-2-A},{CODE=XZL21},{TYPE=X},{TMM=PBT},{TPM=XX},{MFR=POM},{DD=8},{NM=1},{BT=2},{COL=A(white)},{R=R1/8},{H=18},{L1=41},{L2=62.2},{L3=26.2},{L4=36.0},{L5=16.5},{L6=3.5},{M1=18.7},{Q=11},{ECPA=9.7},{ECAR=1.2},{S=14},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XZL21 - Economical, manual valve, single side thread, left side thread and external thread
Bill of material
XZL21-D8-1-2-A
CODE
Code
XZL21
TYPE
Types of
Single thread type / left thread type
TMM
The main material
PBT
TPM
Thread material
brass
MFR
Out of the ring material
POM
DD
Pipe diameter D
8
8
mm
NM
Nominal model
1
1
BT
Body type
2 (two-way valve)
3 (three-way valve)
2 (two-way valve)
3 (three-way valve)
COL
colour
A (white)
R
R1/8
R1/8
H
18
18
mm
L1
41
41
mm
L2
62.2
62.2
mm
L3
26.2
26.2
mm
L4
36.0
36.0
mm
L5
16.5
16.5
mm
L6
3.5
3.5
mm
M1
18.7
18.7
mm
Q
11
11
mm
ECPA
A-R has cross-sectional area
9.7
9.7
mm^2
ECAR
P-A effective cross-sectional area
1.2
1.2
mm^2
LINK
website link
URL
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D