IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
XZL91-08
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D8-Pneumatic connector / speed control valve
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d8/xzl91_96.prj},{NB=XZL91-08},{CODE=XZL91},{TYPE=qianbuxiugangqiufa danpianshi},{MAT1=SUS304},{NM=08},{R=G1},{DD=16.0},{B=67.5},{C=105.5},{E=44.0},{S=36},{SYLT=kq},{ZGGZYL=1.5},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XZL91_96 - Economical stainless steel ball valve
Bill of material
XZL91-08
CODE
Code
XZL91
XZL91
TYPE
Types of
All stainless steel ball valve / single piece
All stainless steel ball valve / single piece
MAT1
Material
SUS304
NM
Nominal model
08
08
R
G1
G1
DD
d
16.0
16.0
mm
B
67.5
67.5
mm
C
105.5
105.5
mm
E
44.0
44.0
mm
S
36
36
mm
A
13
13
SYLT
Using fluid
Water/oil/air/gas
ZGGZYL
Maximum working pressure (MPa)
1.5
1.5
MPa
LINK
website link
URL
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D