IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
J-OBK35-d8
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E1-Oil free bushings
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e1/j-obk35.prj},{NB=J-OBK35-d8},{CODE=J-OBK35},{TYPE=Precision},{TYPE1=Compact},{MAT=aluminium alloy},{MAT1=PTFE},{SUR=anodic oxidation},{OPE=~200° C~200°C},{DD=8},{LINK=Website link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-OBK35 - Aluminum plastic sliding bearing/Compact/Precision
Bill of material
J-OBK35-d8
CODE
Code
J-OBK35
TYPE
Types of
Precision
TYPE1
Types of
Compact
MAT
Base material
aluminium alloy
MAT1
intima material
PTFE
SUR
Base surface preparation
anodic oxidation
OPE
Operating temperature
~200° C~200°C
DD
d
8
10
12
16
20
25
30
40
50
8
10
12
16
20
25
30
40
50
mm
DDTOL
dtol
+0.035/+0.013
D
D(h7)
15
mm
DTOL
D(h7)tol
0/-0.018
L
L(h10)
24
mm
LTOL
L(h10)tol
0/-0.084
NN
n(H10)
2.0
mm
NNTOL
n(H10)tol
+0.040/0
D1
12.2
mm
L1
10
mm
FMAX
dynamic load
1920
N
FMAX1
Static load
3840
N
WEI
weight
7
g
LINK
Website link
Website link
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D