IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
OBK41-d6
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E1-Oil free bushings
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e1/obk41_46.prj},{NB=OBK41-d6},{CODE=OBK41},{TYPE=Round flange type},{MAT=Fixed seat:aluminum alloy/Sliding film: engineering plastics},{SUR=Fixing seat: anodized},{SET=-50℃/90℃},{DD=6},{LINK=website link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
OBK41_46 - Aluminum-plastic sliding bearing-original flange type, method flange type
Bill of material
OBK41-d6
CODE
code
OBK41
OBK41
TYPE
type
Round flange type
Round flange type
MAT
material
Fixed seat:aluminum alloy/Sliding film: engineering plastics
SUR
surface preparation
Fixing seat: anodized
SET
Service temperature
-50℃/90℃
DD
d
6
8
10
12
16
20
25
30
40
50
6
8
10
12
16
20
25
30
40
50
mm
DDTOL
d公差
+0.068/+0.020
D
12
mm
PCD
P.C.D
21
mm
HH
h
3.1
mm
DLD
Dynamic load P=5MPa
525
SLD
Static load P=35MPa
3675
WIT
wight
15
g
LINK
website link
website link
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D