Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
OBK61_62 - Aluminum plastic sliding bearing pedestal (single piece): closed, open type
Bill of material
OBK61-d12
CODE
code
TYPE
type
MAT
material
Fixed seat:aluminum alloy/Sliding film: engineering plastics
SUR
surface preparation
Fixing seat: anodized
SET
Service temperature
-50℃/90℃
DD
d
mm
DDTOL
d公差
+0.088/+0.030
HH
h
15 mm
D
22 mm
W
44 mm
H
30.0 mm
G
24.0 mm
A
A (common type)
8 mm
W1
33 mm
E
5.5 mm
S1
M5 deep 12
S2
4.3
L1
mm
L2
mm
DLD
Dynamic load
Pa
SLD
Static load
Pa
WET
weight
g
LINK
website link
website link
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D