IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
OFH42-D20-L90
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E1-Oil free bushings
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e1/ofh41_44.prj},{NB=OFH42-D20-L90},{CODE=OFH42},{TYPE=Movable stop/standard type/without positioning hole type},{MAT=SUJ2},{MAT1=FC250},{MAT2=SUJ2},{MAT3=Polyacetal},{HRD=58HRC~Induction Hardening},{HRD1=58HRC~},{HRD2=62~67HRC},{D=20},{L=90},{LINK=website link},{A5=15},{PPATH=ofh41_44/assem/ofh41_44_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ofh41_44 - Steel ball type independent guide post assembly Movable stop Fixed stop
Bill of material
OFH42-D20-L90
CODE
code
OFH42
OFH42
TYPE
Types of
Movable stop/standard type/without positioning hole type
Movable stop/standard type/without positioning hole type
MAT
Guide post/sleeve material
SUJ2
MAT1
Guide post seat / guide seat material
FC250
MAT2
Steel ball material
SUJ2
MAT3
Ball cage material
Polyacetal
Polyacetal
HRD
Guide post hardness
58HRC~Induction Hardening
HRD1
Guide bush hardness
58HRC~
HRD2
Steel ball hardness
62~67HRC
D
20
25
32
38
50
20
25
32
38
50
mm
L
90
100
110
120
130
140
150
160
90
100
110
120
130
140
150
160
mm
D1
26
mm
A
74
mm
B
44
mm
DD
d
6.6
mm
H
30
mm
H1
50
mm
T
15
mm
Q
(refer to)
42
mm
L1
50
mm
L2
Momentum of stopper/fixed stop
0~20
mm
W
56
mm
W1
28.0
mm
W2
15
mm
DD1
d1 size
6
mm
DD1TOL
d1(h7) tolerance
+0.012/0
mm
ACC
Accessory screws
TAC01-M6-L30
ACC1
accessory dowel pin
BLV61-m6-D6-L20
LINK
web link
website link
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D