IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
OFH46-D25-L90
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E1-Oil free bushings
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e1/ofh45_48.prj},{NB=OFH46-D25-L90},{CODE=OFH46},{TYPE=Fixed stop/standard type/no positioning hole type},{MAT=SUJ2},{MAT1=FC250},{MAT2=SUJ2},{MAT3=Polyacetal},{HRD=58HRC~Induction Hardening},{HRD1=58HRC~},{HRD2=62~67HRC},{D=25},{L=90},{LINK=website link},{PPATH=ofh45_48/assem/ofh45_48_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ofh45_48 - Steel ball type independent guide post assembly Movable stop Fixed stop
Bill of material
OFH46-D25-L90
CODE
code
OFH46
OFH46
TYPE
Types of
Fixed stop/standard type/no positioning hole type
Fixed stop/standard type/no positioning hole type
MAT
Guide post/sleeve material
SUJ2
MAT1
Guide post seat / guide seat material
FC250
MAT2
Steel ball material
SUJ2
MAT3
Ball cage material
Polyacetal
Polyacetal
HRD
Guide post hardness
58HRC~Induction Hardening
HRD1
Guide bush hardness
58HRC~
HRD2
Steel ball hardness
62~67HRC
D
25
32
38
50
60
25
32
38
50
60
mm
L
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
200
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
200
mm
D1
31
mm
A
84
mm
B
48
mm
DD
d
9
mm
H
30
mm
H1
50
mm
T
20
mm
Q
(refer to)
46
mm
L1
50
mm
L2
Momentum of stopper/fixed stop
20
mm
E
5
mm
W
66
mm
W1
33.0
mm
W2
15
mm
DD1
d1 size
8
mm
DD1TOL
d1(h7) tolerance
+0.015/0
mm
ACC
Accessory screws
TAC01-M8-L35
ACC1
accessory dowel pin
BLV61-m6-D8-L30
LINK
web link
website link
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D