IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
OFT11-20-L50
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E1-Oil free bushings
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e1/oft11.prj},{NB=OFT11-20-L50},{CODE=OFT11},{TYPE=LOCTITEAdhesive type},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{MAT3=spring steel},{HAR=58HRC~},{HAR1=44~52HRC~},{APP1=20},{L=50},{LINK=Website Link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
OFT11 - Steel ball guide sleeve LOCTITE adhesive type for lower mold base
Bill of material
OFT11-20-L50
CODE
OFT11
TYPE
type
LOCTITEAdhesive type
MAT1
National standard material for guide sleeve
GCr15
MAT2
Guide sleeve of equivalent material
SUJ2
MAT3
Retaining ring material
spring steel
HAR
Guide sleeve hardness
58HRC~
HAR1
Retainer hardness
44~52HRC~
APP1
Applicable guide pillar diameter
20
22
25
28
32
38
45
50
60
20
22
25
28
32
38
45
50
60
APP2
Applicable guide pillar diameter tolerance
+0.020/+0.015
L
50
50
mm
DD
d
26
mm
DD1
d1
21.4
mm
V
4
mm
A
10
mm
B
6
mm
L1
4.0
mm
N
1.35
mm
R
2.5
mm
D
37
mm
HH4
h4
0/-0.007
mm
LINK
Website Link
Website Link
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D