IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
OGX02-d30
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E1-Oil free bushings
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e1/ogx01_22_asmtab.prj},{NB=OGX02-d30},{IDNR=},{CODE=OGX02},{TYPE=A-B-C},{AMAT=Aluminium Alloy},{ASUR=Natural Anodizing},{BMAT=High Strength Brass sp2 Inlay Solid Lubricant},{SE=There are},{DD=30},{DDTHE=+0.041/0},{E=30},{ETHE=+0.05/-0.05},{W=78},{H=60},{D=38.0},{L=70},{L1=58},{L1THE=+0.2/-0.2},{S=60},{W1=58.0},{W1THE=+0.2/-0.2},{M=M8},{MPOOL=8},{DD1=6.9},{V=18},{F=38},{D1=41.9},{D2=42.7},{MM=0.9},{NN=4.1},{D3=38},{L3=60},{R=1.5},{DD3=40.8},{TT=0.9},{BB=4.0},{AA=5.3},{DD0=2.5},{PDF=Single click to PDF},{PPATH=ogx01_22/assem/ogx01_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 28
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
OGX01_22 - Oil free bushing fixed seat assembly, built-in copper alloy sleeve, heightening square type and double retaining ring type
Bill of material
OGX02-d30
CODE
Code
OGX02
OGX02
TYPE
Types of
Heightened square ??¡§¡§ single retaining ring type ??¡§¡§ standard type
Heightened square ??¡§¡§ single retaining ring type ??¡§¡§ standard type
AMAT
Fixing material
Aluminum alloy
ASUR
Fixing surface treatment
Natural anodizing
BMAT
Bushing material
High-strength brass (SP2) inlaid solid lubricant
SE
Seal ring
Have
Have
DD
d
30
30
mm
DDTHE
d tolerance
+0.041/0
+0.041/0
E
30
30
mm
ETHE
E tolerance
+0.05/-0.05
W
78
78
mm
H
60
60
mm
D
38.0
38.0
mm
L
70
70
mm
L1
58
58
mm
L1THE
L1 tolerance
+0.2/-0.2
S
60
60
mm
W1
58.0
58.0
mm
M
M8
M8
DD1
D1
6.9
6.9
mm
V
18
18
mm
F
38
38
mm
LINK
website
Website connection
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D