IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
E-LMP02-d6
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E2-Linear Bushings
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e2/e-lmp02_22.prj},{NB=E-LMP02-d6},{CODE=E-LMP02},{TYPE1=Medium},{TYPE2=Round flange},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{HRD=56HRC~},{SUR=Electroless nickel plating},{MAT3=GCr15},{MAT4=Resin},{MAT5=Nitrile rubber},{SYHJWD=-15~80℃},{DD=6},{LTOL=±0.3},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-LMP02_22 - Economy type flanged linear bearing, intermediate type, medium size
Bill of material
E-LMP02-d6
CODE
code
E-LMP02
E-LMP02
TYPE1
type
Medium
TYPE2
type
Round flange
Round flange
MAT1
Bushing material (international)
GCr15
MAT2
Bushing material (equivalent)
SUJ2
HRD
Bushing hardness
56HRC~
SUR
Bushing surface treatment
Electroless nickel plating
MAT3
Ball material
GCr15
MAT4
Cage material
Resin
MAT5
Seal material
Nitrile rubber
SYHJWD
Ambient temperature
-15~80℃
DD
d
6
8
10
12
16
20
25
30
6
8
10
12
16
20
25
30
mm
DDTOL
d tolerance
0/-0.012
mm
D
12
mm
DTOL
D tolerance
0/-0.018
mm
L
29
mm
LTOL
L tolerance
±0.3
mm
V
12.0
mm
H
28
mm
T
5
mm
DD1
d1
3.5
mm
DD2
d2
6.0
mm
HH
h
3.1
mm
PCD
P.C.D
20
mm
W
22
mm
E
0
mm
F
20
mm
PX
eccentric
0.015
mm
GZLS
Number of rows of balls
4
mm
CZDY
Verticality Y
0.015
mm
C
Basic rated load C (moving)
225
N
CO
Basic rated load Co (static)
305
N
JTYXLJ
Static allowable torque
1.40
N/m
WEIGHT1
Round flange weight
27
g
WEIGHT2
Square flange weight
21
g
WEIGHT3
Edge flange weight
24
g
LINK
weblink
webxxx
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D