IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
E-LMQ11-d6
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E2-Linear Bushings
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e2/e-lmq01_22.prj},{NB=E-LMQ11-d6},{CODE=E-LMQ11},{TYPE=shuangchenxing},{TYPE1=fangfalanxing},{MAT=GCr15},{MAT1=SUJ2},{HRD=56HRC},{SUR=-},{MAT2=GCr15},{MAT3=shuzhi},{MAT4=dingjingxiangjiao},{SYHJWD=-15-80},{DD=6},{LG=+0.3/-0.3},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-LMQ01_22 - Economy type flanged linear bearing/intermediate type/double lining type
Bill of material
E-LMQ11-d6
CODE
Code
E-LMQ11
E-LMQ11
TYPE
Type
Double Lining Type
TYPE1
Type1
Square Flange Type
Square Flange Type
MAT
Shaft Sleeve Material (Chinese Standard )
GCr15
MAT1
Bushing Material (Correspond)
SUJ2
HRD
Bushing Hardness
56HRC
SUR
Bushing Surface Treatment
-
-
MAT2
Ball Material
GCr15
MAT3
Cage material
Resin
MAT4
Seal Washers Material
Nitrile rubber
SYHJWD
Operating Ambient Temperature
-15-80
°C
DD
d
6
8
10
12
16
20
25
30
6
8
10
12
16
20
25
30
mm
DDG
d tolerance
0/-0.012
mm
D
D size
12
mm
DTOL
D tolerance
0/-0.013
0/-0.013
L
35
mm
LG
L tolerance
+0.3/-0.3
mm
V
15.0
mm
H
28
mm
T
5
mm
DD1
d1
3.5
mm
DD2
d2
6.0
mm
HH
h
3.1
mm
PCD
20
mm
W
22
mm
W1
W1 (max)
18
E
0
mm
F
20
mm
PX
Eccentricity
0.014
mm
Y
Verticality
0.014
mm
LJ
Static allowable torque) N/m
2.18
N/m
C
Basic rated load C (moving) N
320
N
CO
Basic rated load CO (static) N
525
N
GY
Weight Of Round Flange
30
g
GF
Method Flange Weight
22
g
GDB
Opposite Side Flange Type Weight
25
g
LINK
website
Website Link
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D