Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-LMY01 - 经济型直线轴承箱式单元 加高方型 单衬型/双衬型
明细表
E-LMY01-d4
CODE
代码
E-LMY01
TYP1
类型1
双衬型
TYP2
类型2
标准型
UBC
使用轴承代码
E-LMC02系列
MAT
固定座材质
铝合金
SUR
固定座表面处理
阳极氧化
ETU
使用环境温度
-15~80℃
DD
d
mm
DDDT
d公差
+0.003/-0.011 mm
D
8 mm
NN
n
1.1 mm
L
27 mm
L1
14 mm
L2
22 mm
HH
h
10 mm
W
12 mm
H
16 mm
V
3 mm
M1
M3
M2
M3
DD1T
d1×t
4.2×1.5(M2螺栓用)
LOD1
基本额定负载C(动)N
175
LOD2
基本额定负载Co(静)N
250
WET
重量
12 g
LINK
网站链接
网站链接
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D