IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
J-LML11-d6
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E2-Linear Bushings
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e2/j-lml01_22.prj},{NB=J-LML11-d6},{CODE=J-LML11},{TYPE=shuangchenxing},{TYPE1=fangfalanxing},{MAT=GCr15},{MAT1=SUJ2},{HRD=56HRC},{SUR=-},{MAT2=GCr15},{MAT3=shuzhi},{MAT4=dingjingxiangjiao},{SYHJWD=-15-80},{DD=6},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-LML01_22 - Welded flange linear bearing, precision type, guided type, double lining type
Bill of material
J-LML11-d6
CODE
Code
J-LML11
J-LML11
TYPE
Type
Double lining
TYPE1
Type
Method blue
Method blue
MAT
Bushing material (national standard)
GCr15
MAT1
Bushing material (equivalent)
SUJ2
HRD
Bushing hardness
56HRC~
SUR
Bushing surface treatment
-
-
MAT2
Ball material
GCr15
MAT3
Cage material
Resin
MAT4
Seal material
Nitrile rubber
SYHJWD
Ambient temperature
-15~80℃
°C
DD
d
6
8
10
12
13
16
20
25
30
35
40
50
6
8
10
12
13
16
20
25
30
35
40
50
mm
DDG
d tolerance
0/-0.008
mm
D
D size
12
mm
DTOL
D tolerance
0/-0.013
0/-0.013
mm
L
35
mm
LG
L tolerance
+0.3/-0.3
mm
V
5
mm
D1
28
mm
T
5
mm
DD1
d1
3.5
mm
DD2
d2
6.0
mm
HH
h
3.1
mm
PCD
20
mm
W
22
mm
E
0
mm
F
20
mm
RR
Ambient temperature
0.4
mm
PX
Eccentricity
0.014
mm
Y
Verticality
0.014
mm
C
Basic rated load C (moving) N
320
N
CO
Basic rated load CO (static) N
525
N
GY
Round flange weight
30
g
GF
Method blue weight
20
g
GDB
Side flange type weight
25
g
LINK
website
Website connection
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D