IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
LMX02-d10
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E2-Linear Bushings
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e2/lmx01_03.prj},{NB=LMX02-d10},{CODE=LMX02},{TYPE=danchenxing},{TYPE1=biaozhunxing},{CODE1=LMC04xilie},{MAT=lvhejin},{SUR=benseyangjiyanghua},{SYHJWD=-15-80},{DD=10},{DDG=0/-0.009},{D=19},{NN=4.0},{L=39},{L1=27},{L2=15},{HH=19},{W=26},{H=32},{V=6},{M1=6},{M2=5},{DD1XT=8X6},{C=370},{CO=545},{GG=75},{DD1=8.0},{TT=6.0},{CC=0.3},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 27
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LMX01_03 - Linear bearing box unit, heightening square type, single lining type and standard type
Bill of material
LMX02-d10
CODE
Code
LMX02
LMX02
TYPE
Type
Single lining
TYPE1
Type
Standard type
CODE1
Using bearing code
LMC04 series
LMC04 series
MAT
Fixing material
Aluminum alloy
SUR
Fixing surface treatment
Natural anodizing
SYHJWD
Ambient temperature
-15~80℃
-15~80℃
°C
DD
d
10
10
mm
DDG
d tolerance
0/-0.009
0/-0.009
mm
D
19
19
mm
NN
n
4.0
4.0
mm
L
39
39
mm
L1
27
27
mm
L2
15
15
mm
HH
h
19
19
mm
W
26
26
mm
H
32
32
mm
V
6
6
mm
M1
6
6
mm
M2
5
5
mm
DD1XT
d1xt
8x6 (for M2 bolts)
8x6 (for M2 bolts)
C
Basic rated load C (moving) N
370
370
N
CO
Basic rated load CO (static) N
545
545
N
GG
weight
75
75
g
LINK
website
Website connection
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D