Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
LNC01_11 - 直柱型线性滚珠衬套-单衬型/双衬型
明细表
LNC01-d5
CODE
代码
TYPE
类型
MAT1
轴套材质(国际)
GCr15
MAT2
轴套材质(相当)
SUJ2
HRD
轴套硬度
HRC60~64
SUR
轴套表面处理
无电解镀镍
MAT3
滚珠材质
GCr15
MAT4
保持架材质
铝合金
MAT5
密封圈材质
SYHJWD
使用环境温度
-20~80℃
DD
d
mm
DDTOL
d 公差
0/-0.008 mm
D
10 mm
DTOL
D公差
0/-0.009 mm
L
15 mm
LTOL
L公差
0/-0.12 mm
L1
8.0 mm
MM
m
1.1 mm
RR
r
0.4 mm
ZDXC
最大行程
mm
GZLS
滚珠列数
C
基本额定负载C(动)
N
CO
基本额定负载Co(静)
N
ZL
重量
g
LINK
网址链接
网址
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D