IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
MX-LMC03-d10
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E2-Linear Bushings
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e2/mx-lmc03_13.prj},{NB=MX-LMC03-d10},{CODE=MX-LMC03},{TYPE=Straight type},{TYPR=Single liner},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{HAR=56HRC~},{SUR=--},{MAT3=GCr15},{MAT4=Resin},{MAT5=Nitrile rubber},{AMB=-20~80℃},{DD=10},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
MX-LMC03_13 - Straight column linear bearing (with lubrication device) · single liner / double liner
Bill of material
MX-LMC03-d10
CODE
code
MX-LMC03
MX-LMC03
TYPE
Types of
Straight type
TYPR
Types of
Single liner
Single liner
MAT1
Shaft material(National standard)
GCr15
MAT2
Shaft material(quite)
SUJ2
HAR
Bushing hardness
56HRC~
SUR
Bushing surface Preparation
--
MAT3
Ball material
GCr15
MAT4
Cage/Oil storage box material
Resin
MAT5
Seal ring material
Nitrile rubber
AMB
Ambient temperature
-20~80℃
DD
d
10
12
16
20
25
30
10
12
16
20
25
30
mm
DDTOL
d tolerance
0/-0.009
0/-0.009
D
19
mm
DTOL
D tolerance
0/-0.013
0/-0.013
L
39
39
mm
L1
19.4
19.4
mm
L1TOL
L1 tolerance
0/-0.4
0/-0.4
L2
29
29
mm
L2TOL
L2 tolerance
0/-0.2
0/-0.2
U
5.0
mm
MM
m
1.3
mm
D1
18.0
mm
RR
r
0.4
mm
ECC
eccentric(max)
0.012
0.012
ROW
Number of ball rows
4
C
Basic load rating (dynamic)
370
370
N
CO
Basic load rating (static)
545
545
N
STR
Static allowable moment
0.0
0.0
WEI
weight
28.0
28.0
g
LINK
weblink
webxxx
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D