Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 9
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ICR61_76 - Limiting block for linear guide (single piece/component) square type
Bill of material
ICR65-15A
CODE
code
TYPE
type
LH
Limit hole
THR
Thread
MAT
The main material
S45C
SUR
Body surface treatment
BSC
Bolt/screw code
ARS
Applicable rail specifications
W
40 mm
H
15 mm
A
30 mm
T
12 mm
M
mm
K
8 mm
M1
M5 mm
HH
h
12 mm
L
mm
L1
mm
H1
mm
SR
mm
D1
15 mm
ARW
Applicable rail width series
Mini 15 series
AYRM
Applicable Yiheda rail model
IAC/IAF-H16,IAJ/IAM-H16
LINK
weblink
webxxx
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D