Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LJP80_91 - 30 degree lead screw nut
Bill of material
LJP85-d14
CODE
Code
TYPE
Flange type
TYPE1
TYPE
COM
Form of cooperation
THR
Thread rotation
Right-handed
MAT
Material
brass
DD
d
mm
P
Pitch
3 mm
D
22 mm
L1
30 mm
D1
45 mm
T
5 mm
S
5 mm
PCD
P.C.D
mm
K
DPT
Dynamic allowable thrust
4.88 KN
WT
weight
g
LINK
website
Website connection
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D