IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
LJP85-d14
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E5-Lead Screws
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e5/ljp80_91.prj},{NB=LJP85-d14},{CODE=LJP85},{TYPE=Flange type},{TYPE1=Tapped Hole type},{COM=Standard type},{THR=Right-hand Thread},{MAT=Brass},{DD=14},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LJP80_91 - 30 degree lead screw nut
Bill of material
LJP85-d14
CODE
Code
LJP85
LJP85
TYPE
Flange type
TYPE1
TYPE
Threaded hole
Threaded hole
COM
Form of cooperation
Standard type
Standard type
THR
Thread rotation
Right-handed
MAT
Material
brass
DD
d
14
16
20
22
25
28
32
14
16
20
22
25
28
32
mm
P
Pitch
3
mm
D
22
mm
L1
30
mm
D1
45
mm
T
5
mm
S
5
mm
PCD
P.C.D
31
31
mm
K
M4
M4
DPT
Dynamic allowable thrust
4.88
KN
WT
weight
110
110
g
LINK
website
Website connection
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D