Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BGR81_86 - 带座轴承·单轴承矩形块型·带挡圈
明细表
BGR81-608ZZ-h15
CODE
代码
MAT
轴承材质
MAT1
轴承座材质
MAT2
挡圈材质
SUR
轴承座表面处理
TYPE
轴承型号
MFQ
密封圈
HH
h
mm
DD
d
8 mm
DH7
D
22 mm
DH7G
D 公差
+0.021/0 mm
DDHH
dh
18 mm
B
7 mm
H
29.8 mm
L
53 mm
L1
41 mm
T
12 mm
DD1
d1
9.5 mm
DD2
d2
5.3 mm
CODE1
可选加工
LINK
网址
网站链接
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D