Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BJC81_82 - 带座轴承·标准法兰型·背向组合向心轴承+深沟球轴承
明细表
BJC81-7002-N-L60
CODE
代码
TYPE1
类型
组合型
MAT
向心轴承深沟球轴承材质
SUJ2
MAT1
固定座内圈用调整环油封用盖板O型圈用盖板内圈固定用套环材质
S45C
SUR1
固定座内圈用调整环油封用盖板O型圈用盖板内圈固定用套环表面处理
MAT2
盖板固定用螺丝材质
SUR2
盖板固定用螺丝表面处理
TYPE
轴承型号
GB
盖板选择
L
mm
DD
内径
15 mm
D
最小单位1
32 mm
DTOL
D公差
+0.025/0
B
9 mm
BB1
b1
13 mm
BB2
b2
20 mm
TYPE2
深沟滚珠轴承型号
6002ZZ
H
75 mm
D2
48 mm
T
12 mm
DDHH
dh
28 mm
E
18 mm
D1
50 mm
D1TOL
D1g6
-0.009/-0.025
PCD
P.C.D
62 mm
DD1
d1
11 mm
DD2
d2
6.5 mm
H1
6.5 mm
CD2
⑤⑥盖板用D2
48
T1
6 mm
T2
8 mm
PPCCDD
p.c.d
40 mm
DD3
d3
6.5 mm
DD4
d4
3.5 mm
TT2
t2
3.1 mm
DD5
d5
21 mm
S1
32 mm
S2
22 mm
STT
St
5.0 mm
FJYG
附件油封
XUE01-20-32-5
RAA
Ra
24 mm
RBB
Rb
20 mm
RTT
Rt
3.2 mm
R
r
0.4 mm
FJOXQ
附件O型圈
XTC01-20
LS
盖板固定用螺栓
M3-8
MM
3 mm
DW1
内圈用调整环外径
20 mm
DN
内圈用调整环内径
15 mm
V
长度V
22
DW2
固定用轴环一外径
20 mm
DN2
固定用轴环一内径
15 mm
LC
长度一
8.5 mm
DW3
固定用轴环二外径
20 mm
DN3
固定用轴环二内径
15 mm
LC3
长度二
9.5 mm
LINK
网址
网站链接
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D