IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
E-BDJ-201
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E6-Mounted bearing
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e6/e-bdj_bdj09.prj},{NB=E-BDJ-201},{CODE=E-BDJ},{TYPE=Economical},{MAT=HT200huizhutie},{MAT1=GCr15},{SPE=201},{LINK=Website link},{H3=8.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-BDJ_BDJ09 - Bearing with seat, with vertical seat, outer spherical ball bearing, casting type, standard type
Bill of material
E-BDJ-201
CODE
Code
E-BDJ
E-BDJ
TYPE
Types of
Economical
Economical
MAT
Bearing pedestal material
HT200 gray cast iron
HT200 gray cast iron
MAT1
Bearing material
GCr15
GCr15
SPE
Specifications
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
322
324
326
328
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
322
324
326
328
NAT
National standard model
UCP201
mm
DD
the inside diameter of
12
mm
H
30.2
mm
L
127
mm
J
95
mm
A
38
mm
N
13
mm
N1
19
mm
H1
15
mm
H0
62
mm
S
12.7
mm
B
31.0
mm
TOL
Mounting hole size tolerance
±0.5
mm
DEV
deviation
0.6
mm
BOLT
Bolt
M10
TOR
Tightening torque
17
N*m
CR
Basic load rating move(Cr)
12800
COR
Basic load rating quiet(Cor)
6650
WEI
weight
630
LINK
Website link
Website link
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D