Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-BDJ_BDJ09 - 带座轴承 带立式座外球面球轴承 铸造型 标准型
明细表
E-BDJ-201
CODE
代码
TYPE
类型
MAT
轴承座材质
MAT1
轴承材质
SPE
规格
NAT
国标型号
UCP201 mm
DD
内径
12 mm
H
30.2 mm
L
127 mm
J
95 mm
A
38 mm
N
13 mm
N1
19 mm
H1
15 mm
H0
62 mm
S
12.7 mm
B
31.0 mm
TOL
安装孔尺寸公差
±0.5 mm
DEV
偏差
0.6 mm
BOLT
螺栓
M10
TOR
紧定扭力
17 N*m
CR
基本额定载荷 动 (Cr)
12800
COR
基本额定载荷 静 (Cor)
6650
WEI
重量
630
LINK
网址链接
网址链接
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D