Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
SBLF201_207-TR - TR带座轴承,轻型菱形座外球面球轴承,铸造型
明细表
SBLF201-TR
CODE
代码
SBLF...-TR
TYPE
类型
轻型菱形座外球面球轴承
MAT1
轴承座材质
HT200灰铸铁
MAT2
轴承材质
GCr15
MOD
型号
DD
d
12 mm
H
81 mm
J
63.5 mm
L
56 mm
A2
9.5 mm
A1
9.5 mm
A
18.0 mm
N
8 mm
S
6.0 mm
BOLT
螺栓
M6 mm
TIG
紧定扭力
3~6 N·m
CR
动(Cr) 额定负载
9550 N
COR
静(Cor) 额定负载
4780 N
WEI
重量
0.29 Kg
LINK
网站链接
网站链接
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D