IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
T-BDB03-201
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E6-Mounted bearing
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e6/t-bdb03.prj},{NB=T-BDB03-201},{CODE=T-BDB03},{TYPE=Standard},{MAT1=High quality carbon structural steel},{MAT2=GCr15},{SPE=201},{MOU=±0.5},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
T-BDB03 - Bearings with housings Drawn type Spherical bearings with drawn triangular housings Housing concave spherical tolerance: clearance fit
Bill of material
T-BDB03-201
CODE
code
T-BDB03
TYPE
type
Standard
MAT1
Bearing material
High quality carbon structural steel
MAT2
Bearing material2
GCr15
SPE
Specification
201
202
203
204
205
206
207
201
202
203
204
205
206
207
INT
International model
SBPF201
DD
12
L
82
J
64
W
29
N
7.5
TT
t
2.0
A2
7
S
6.0
B
22
MOU
Mounting hole size tolerance
±0.5
X
Mounting hole position deviation
0.6
BOLT
bolt
M6
TOR
Tightening torque
3~6
BAS
Basic load rating (dynamic load Cr)
9550
N
BAS1
Basic load rating (static load Cr)
4780
N
WEI
weight
200
g
LINK
weblink
webxxx
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D