Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
UCF201_328-FSB - FSB 带座轴承,方形座外球面球轴承,铸造型
明细表
UCF201-FSB
CODE
代码
UCF...-FSB
TYPE
类型
方形座外球面球轴承
MAT1
轴承座材材质
HT200灰铸铁
MAT2
轴承材质
GCr15
MOD
型号
DD
d
12 mm
AA
a
86 mm
EE
e
64 mm
II
i
15.0 mm
GG
g
12.0 mm
LL
l
25.5 mm
S
12 mm
Z
33.3 mm
BII
Bi
31.0 mm
NN
n
12.7 mm
BOLT
螺栓
M10 mm
TIG
紧定扭力
17 N·m
CR
动(Cr) 额定负载
12800 N
COR
静(Cor)额定负载
6650 N
WEI
重量
0.63 Kg
LINK
网址链接
网址链接
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D