Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
UCF201_328-TR - TR housed bearing, square housing radial ball bearing, cast type
Bill of material
UCF201S-TR
CODE
code
UCF...-TR
TYPE
type
Square seat outer spherical ball bearing
MAT1
Material of bearing seat
HT200 grey cast iron
MAT2
Bearing material
GCr15
MOD
model
DD
d
12 mm
L
76 mm
J
54 mm
A2
15 mm
A1
11 mm
A
24.5 mm
E
30.9 mm
N
11.5 mm
S
11.5 mm
BII
Bi
27.4 mm
BOLT
bolt
M10 mm
TIG
Tightening torque
12~21 N·m
CR
Dynamic (Cr) rated load
9550 N
COR
Static (Cor) rated load
4780 N
WEI
weight
0.39 Kg
LINK
weblink
weblink
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D