IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
UCFL201-FSB
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E6-Mounted bearing
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e6/ucfl201_316-fsb.prj},{NB=UCFL201-FSB},{CODE=UCFL...-FSB},{TYPE=Rhombus Outer Spherical Ball Bearings},{MAT1=HT200 grey cast iron},{MAT2=GCr15},{MOD=201},{LINK=weblink}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
UCFL201_316-FSB - FSB housed bearings, diamond-shaped radial insert ball bearings, cast type
Bill of material
UCFL201-FSB
CODE
code
UCFL...-FSB
TYPE
type
Rhombus Outer Spherical Ball Bearings
MAT1
Material of bearing seat
HT200 grey cast iron
MAT2
Bearing material
GCr15
MOD
model
UCFL201-FSB
UCFL202-FSB
UCFL203-FSB
UCFL204-FSB
UCFL205-FSB
UCFL206-FSB
UCFL207-FSB
UCFL208-FSB
UCFL209-FSB
UCFL210-FSB
UCFL211-FSB
UCFL212-FSB
UCFL213-FSB
UCFL214-FSB
UCFL215-FSB
UCFL216-FSB
UCFL217-FSB
UCFL218-FSB
UCFL305-FSB
UCFL306-FSB
UCFL307-FSB
UCFL308-FSB
UCFL309-FSB
UCFL310-FSB
UCFL311-FSB
UCFL312-FSB
UCFL313-FSB
UCFL314-FSB
UCFL315-FSB
UCFL316-FSB
UCFL201-FSB
UCFL202-FSB
UCFL203-FSB
UCFL204-FSB
UCFL205-FSB
UCFL206-FSB
UCFL207-FSB
UCFL208-FSB
UCFL209-FSB
UCFL210-FSB
UCFL211-FSB
UCFL212-FSB
UCFL213-FSB
UCFL214-FSB
UCFL215-FSB
UCFL216-FSB
UCFL217-FSB
UCFL218-FSB
UCFL305-FSB
UCFL306-FSB
UCFL307-FSB
UCFL308-FSB
UCFL309-FSB
UCFL310-FSB
UCFL311-FSB
UCFL312-FSB
UCFL313-FSB
UCFL314-FSB
UCFL315-FSB
UCFL316-FSB
DD
d
12
mm
AA
a
113
mm
EE
e
90
mm
II
i
15
mm
GG
g
12
mm
LL
l
25.5
mm
S
12
mm
BB
b
60
mm
Z
33.3
mm
BI
Bi
31.0
mm
NN
n
12.7
mm
BOLT
Bolt
M10
mm
CR
Dynamic (Cr) rated load
12800
N
COR
Static (Cor) rated load
6650
N
WEI
weight
0.49
Kg
LINK
weblink
weblink
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D