Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
UCP202_324-ASAHI - Asahi pedestal bearing, vertical pedestal outer spherical ball bearing, cast shape
Bill of material
UCP202-ASAHI
CODE
code
UCP...-ASAHI
TYPE
type
Vertical seat outer spherical ball bearing
MAT1
Material of bearing seat
HT200 grey cast iron
MAT2
Bearing material
GCr15
MOD
model
SD
Shaft diameter
15 mm
H
30.2 mm
L
127 mm
A
38 mm
J
95 mm
N
13 mm
N1
19 mm
H1
15 mm
H2
62 mm
B
31.0 mm
S
12.7 mm
BOLT
Bolt
M10 mm
CR
Dynamic (Cr) rated load
12.8 KN
COR
Static (Cor) rated load
6.6 KN
WEI
weight
0.63 Kg
LINK
weblink
weblink
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D