Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
UCP205_211-FSB - FSB 带座轴承,立式座外球面球轴承 • 螺钉锁紧,铸造型
明细表
UCP205-16-FSB
CODE
代码
UCP...-FSB
TYPE
类型
立式座外球面球轴承
MAT1
轴承座材材质
HT200灰铸铁
MAT2
轴承材质
GCr15
MOD
型号
DD
d
1‘’ in.
HH
h
36.5 mm
AA
a
140 mm
EE
e
105 mm
BB
b
38 mm
S2
16 mm
S1
13 mm
GG
g
16 mm
WW
w
70 mm
BII
Bi
34.0 mm
NN
n
14.3 mm
BOLT
螺栓
M10 mm
TIG
紧定扭力
17 N·m
CR
动(Cr) 额定负载
14000 N
COR
静(Cor)额定负载
7880 N
WEI
重量
0.80 Kg
LINK
网址链接
网址链接
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D