IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
E-EHR12-40360-N-N
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E8-Stage
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e8/e-ehr12.prj},{NB=E-EHR12-40360-N-N},{CODE=E-EHR12},{TYPE=Angular contact bearing guided},{DRI=θ axis},{TRA=Turbine shaft},{MAT=Aluminum alloy},{SUR=Black anodized},{SPE=40360},{DS=N},{CS=N},{AOM=360},{MOT=Two-phase stepper motor},{REP=±0.02},{IDL=<0.1},{PAR=<0.03},{CON=0.03},{EB=0.03},{LOAD=4},{LINK=webxxx},{PPATH=e-ehr12/assem/e-ehr12_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-EHR12 - Economical electric stage Angular contact bearing guided type Photoelectric switch built-in θ-axis·worm gear drive
Bill of material
E-EHR12-40360-N-N
CODE
code
E-EHR12
TYPE
type
Angular contact bearing guided
DRI
Drive direction
θ axis
TRA
transfer method
Turbine shaft
MAT
The main material
Aluminum alloy
SUR
Surface treatment
Black anodized
SPE
specification
40360
60360
40360
60360
DS
Drive selection
N(None)
A(Yiheda Drive)
B(MoONS Drive)
N(None)
A(Yiheda Drive)
B(MoONS Drive)
CS
Cable selection
N(No)
2(2m long cable)
4(4m long cable)
N(No)
2(2m long cable)
4(4m long cable)
TS
Table size
∅39
mm
AOM
Amount of movement
360
°
MOT
Motor
Two-phase stepper motor
RAT
Worm gear reduction ratio
1/120
MS
Maximum speed
30
°/sec
REP
Repeatability
±0.02
°
IDL
Idling
<0.1
°
PAR
Parallelism
<0.03
μm
CON
Concentricity
0.03
mm
EB
End beating
0.03
mm
LOAD
Load
4
kgf
WEIGHT
weight
0.45
kg
LINK
weblink
webxxx
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D