IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
E-ELK02-25-20
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E8-Stage
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e8/e-elk02.prj},{NB=E-ELK02-25-20},{CODE=E-ELK02},{TYPE=dovetail groove type},{DRI=αβ Axis},{MAT=Aluminum Alloy},{SUR=Black Anodic Oxidation},{GG=25},{HOC=20},{ZXDQL=0.1°},{DD=4},{LINK=Website Link},{PPATH=e-elk02/assem/e-elk02_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-ELK02 - Economical goniometer manual displacement table / dovetail groove / αβ shaft precision model
Bill of material
E-ELK02-25-20
CODE
code
E-ELK02
TYPE
type
dovetail groove type
DRI
Drive Direction
αβ Axis
MAT
Material
Aluminum Alloy
SUR
Surface Preparation
Black Anodic Oxidation
GG
Specifications
25
40
50
60
80
25
40
50
60
80
HOC
Height Of Center
20
20
mm
PLA
Platform Size W*W
25*25
AOM
Amount Of Movement
above +15°/-15°, under +10°/-10°
°
AOM1
The Amount Of Movement For Turning The Handle A Turn
above 2.0°, under 2.0°
°
ZXDQL
Minimum Reading Amount of Scale Calibration
0.1°
°
D
20
mm
E
20
mm
F
0
mm
G
0
mm
H1
15
mm
H2
30
mm
W1
6.8
mm
W2
16.5
mm
W3
16.5
mm
M
M2*3
MAA
Ma
-
MBB
Mb
M2
DD
d
4
mm
HH
h
3
mm
HH1
h1
1
mm
LOAD
Load
2
kfg
MAI
Main Body Weight
0.08
kg
LINK
Website Link
Website Link
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D