Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
EHA81 - 电动位移台 交叉滚柱+角接触轴承引导式 θ轴
明细表
EHA81-60
CODE
代码
EHA81
TYPE
类型
交叉滚柱+角接触轴承引导式
DIR
传动方向
XYΘ轴
MET
传动方式
滚珠丝杠
MAT
材质
铝合金
SUR
表面处理
黑色阳极氧化
SPE
规格
DS
驱动器选择
CS
线缆选择
SIZ
台面尺寸
mm
HEI
台面高度
mm
MOV1
X、Y轴移动量
mm
MOV2
Θ轴移动量
°
RES1
X、Y轴分辨率
5 μm
RES2
Θ轴分辨率
°
SPE1
X、Y轴最大速度 (㎜/s)
10
SPE2
Θ轴最大速度 (°/s)
ACC1
X、Y轴单向定位精度
15以内 μm
ACC2
Θ轴单向定位精度
0.05 °
ACC3
X、Y轴重复定位精度
±1.5 μm
ACC4
Θ轴重复定位精度
±0.01 °
PAR
平行度
μm
MOV
运动同心度
20 μm
MOT
2相步进电机
1.3A/相
CODE1
连接器/型号
HR10A-10J-12P(73)
CODE2
连接器/接收侧型号
HR10A-10P-12S(73)
LOAD
负载 (kgf)
WEI
重量
kg
LINK
网页链接
网页链接
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D