IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
EHD81-40
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E8-Stage
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e8/ehd81.prj},{NB=EHD81-40},{CODE=EHD81},{TYPE=gunzhuzhouchengyingdaoshi},{CDFX=θ Axis},{CDFS=Turbine Worm},{MAT=lvhejin},{SUR=heiseyanjiyanghua},{GG=40},{DS=N},{CS=N},{LINK=webxxx},{PPATH=../ehd81/assem/ehd81_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
EHD81 - Motorized stage ball bearing guide type θ axis
Bill of material
EHD81-40
CODE
Code
EHD81
TYPE
Types of
Ball bearing guide
CDFX
Drive direction
θ Axis
CDFS
transfer method
Turbine Worm
MAT
Material
Aluminum alloy
SUR
Surface treatment
Black anodizing
GG
specification
40.000
60.000
80.000
120.000
40.000
60.000
80.000
120.000
mm
DS
Drive selection
N(No drive)
A(Yiheda Drive)
B(MoONS Drive)
N(No drive)
A(Yiheda Drive)
B(MoONS Drive)
CS
Cable selection
N(CableLess)
2(2m long cable)
4(4m long cable)
N(CableLess)
2(2m long cable)
4(4m long cable)
TMCC
Table size
40x40
mm
XC
stroke
360°
mm
DJ
Motor
二相步进
JT
Connector
D-SUB-15P
REDU
Reduction ratio
1:120
ZDSD
Maximum speed
40
°/sec
DXDW
Unidirectional positioning accuracy
0.05
°
CFDW
Repeatability
±0.01
°
FXJX
Backlash
0.01
°
PXD
Parallelism
0.03
mm
ZZ
Load
3
kgf
ZL
weight
0.6
kg
LINK
website
website
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D