IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
EJA71-1016-K
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E8-Stage
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e8/eja71.prj},{NB=EJA71-1016-K},{CODE=EJA71},{TYPE=Precision ground screw drive type},{DRI=X axis},{MAT=Aluminum alloy},{SUR=Black anodized},{SPE=1016},{RUI=K},{MIN=0.01},{PAR=0.05},{LOAD=40},{KNOB=1},{LINK=website link},{PPATH=eja71/assem/eja71_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
EJA71 - Cross-roller guided manual stage Precision type Precision ground screw drive type X axis
Bill of material
EJA71-1016-K
CODE
code
EJA71
TYPE
type
Precision ground screw drive type
DRI
Drive direction
X axis
MAT
Material
Aluminum alloy
SUR
Surface treatment
Black anodized
SPE
Specification
1016
1020
1616
2020
1016
1020
1616
2020
RUI
Ruler type
K (scale ruler)
S (digital display ruler)
K (scale ruler)
S (digital display ruler)
TAB
Table size
100x160
mm
JOU
journey
±35
mm
MIN
Minimum reading of the differential head
0.01
mm
PAR
Parallelism
0.05
mm
LOAD
load(kgf)
40
KNOB
The amount of movement when the knob rotates for 1 turn
1
mm
WEI
weight
1.5
kg
LINK
weblink
website link
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D