IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
EJB61-25
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E8-Stage
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e8/ejb61_62.prj},{NB=EJB61-25},{CODE=EJB61},{TYPE=Screw drive type},{CDFX=XY axis},{MAT=Aluminum alloy},{SUR=Black anodizing},{SPE=25},{XNXZYQYDL=0.5},{PXD=80},{LINK=webxxx},{PPATH=ejb61_62/assem/ejb61_62_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
EJB61_62 - Dovetail slot manual stage
Bill of material
EJB61-25
CODE
code
EJB61
EJB61
TYPE
type
Screw drive type
CDFX
Driving direction
XY axis
MAT
material
Aluminum alloy
Aluminum alloy
SUR
surface preparation
Black anodizing
Black anodizing
SPE
specification
25
40
60
25
40
60
mm
TMCC
Platform size
25*25
mm
CC
Trip
±3
mm
XNXZYQYDL
The amount of movement of the knob in one turn
0.5
mm
NFZ
Load Resistance
29
N
PXD
Parallelism
80
μm
ZTZL
Main body weight
0.14
kg
LINK
weblink
webxxx
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D