IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
EJL01-25
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E8-Stage
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e8/ejl01.prj},{NB=EJL01-25},{CODE=EJL01},{TYPE=Feed screw driven},{DRI=Z-Axis},{MAT=Aluminum Close Gold},{MAT1=Aluminium},{SUR=Black Fluororesin},{SPE=25},{TAB=25x25},{STR=+3/-3},{RUL=0.1},{MOB=30},{KNOB=0.5},{LOAD=1.0},{BOD=0.09},{LINK=webxxx},{PPATH=../ejl01/assem/ejl01_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
EJL01 - Dovetail Groove Manual Stage / Feed Screw Drive / Precision / Z-Axis
Bill of material
EJL01-25
CODE
Code
EJL01
TYPE
Types of
Feed screw drive type
DRI
Direction of rotation
Z axis
MAT
Material (main body)
Aluminum alloy
MAT1
Material (screw)
Aluminum alloy
SUR
Surface treatment
Black fluororesin
SPE
specification
25
25
TAB
Table size
25x25
25x25
mm
STR
stroke
+3/-3
+3/-3
mm
RUL
Scale scale minimum reading
0.1
mm
MOB
Movement accuracy (straightness)
30
KNOB
The amount of movement when the knob rotates for 1 turn
0.5
mm
LOAD
Load
1.0
1.0
BOD
Body weight
0.09
0.09
LINK
website
website
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D