IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
EJR11-L200
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E8-Stage
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e8/ejr11.prj},{NB=EJR11-L200},{CODE=EJR11},{TYPE=Long stroke Rack and pinion driven},{DRI=X-Axis},{MAT=Aluminum Close Gold},{SUR=Black anodized},{L=200},{NUM=WU},{G=25.0},{NF=2x75},{HH=30},{STR=±80},{KNO=18},{RUL=0.1},{MOB=50},{LOAD=5},{BOD=0.39},{LINK=webxxx},{PPATH=assem/ejr11_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
EJR11 - Dovetail Groove Manual Stage / Feed Screw Drive / Precision / Z-Axis
Bill of material
EJR11-L200
CODE
Code
EJR11
TYPE
Types of
Long stroke Rack and pinion driven
DRI
Drive direction
X-Axis
MAT
Material
Aluminum Close Gold
SUR
Surface treatment
Black anodized
L
200
200
mm
NUM
Number of sliders
WU(DANHUAKUAI0
2(SHUANGHUAKUAI)
WU(DANHUAKUAI0
2(SHUANGHUAKUAI)
G
25.0
25.0
mm
NF
Number of mounting holes
2x75
2x75
HH
h
30
30
mm
STR
stroke
±80
±80
mm
KNO
The amount of movement of the knob
18
mm
RUL
Scale scale minimum reading
0.1
mm
MOB
Movement accuracy (straightness)
50
50
LOAD
Load
5
BOD
Body weight (kg)
0.39
0.39
LINK
website
webxxx
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D