IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
EJX01-25
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E8-Stage
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e8/ejx01.prj},{NB=EJX01-25},{CODE=EJX01},{TYPE=Feed screw driven},{DRI=XZ-Axis},{MAT=Copper Alloy},{SUR=Black Fluororesin},{SPE=25},{UL=EJL01-25},{LO=EJJ01-25},{TAB=25x25},{STR=+5/-5},{AL=9.8},{KNOB=0.5},{BOD=0.17},{AN=TAC21-M2-L8},{ZZ=0},{LINK=webxxx},{A=40},{B=-7.5},{PPATH=../ejx01/assem/ejx01_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
EJX01 - Dovetail Groove Manual Stage / Feed Screw Drive / Precision / Z-Axis
Bill of material
EJX01-25
CODE
Code
EJX01
TYPE
Types of
Feed screw drive type
DRI
Direction of rotation
XZ axis
MAT
Material
Copper alloy
SUR
Surface treatment
Black fluororesin
SPE
specification
25
25
UL
Component (upper part)
EJL01-25
EJL01-25
LO
Component (lower part)
EJJ01-25
EJJ01-25
TAB
Table size
25x25
25x25
mm
STR
Stroke (X/Z axis)
+5/-5
+5/-5
mm
AL
Load resistant
9.8
9.8
N
KNOB
The amount of movement when the knob rotates for 1 turn
0.5
mm
BOD
Body weight
0.17
0.17
AN
Stainless steel hexagon socket head cap screws
TAC21-M2-L8
TAC21-M2-L8
LINK
website
website
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D