IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
ELF11-25
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E8-Stage
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e8/elf11.prj},{NB=ELF11-25},{CODE=ELF11},{TYPE=Knob feed circular shape},{MAT=Aluminum},{SUR=Black anodized},{SPE=25},{TAB=D 25},{STR=360},{MRRS=5},{RLL=29.4},{VLR=9.8},{TEA=0.05},{BOD=0.02},{AN=TAC01-M2-L5},{LINK=webxxx},{PPATH=../elf11/assem/elf11_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ELF11 - Rotary manual stage
Bill of material
ELF11-25
CODE
Code
ELF11
TYPE
Types of
Knob feed type (circular)
MAT
Material
Aluminum alloy
SUR
Surface treatment
Black anodizing
SPE
specification
25
25
TAB
Table size
D 25
D 25
mm
STR
stroke
360
°
MRRS
Scale scale minimum reading
5
5
°
RLL
Load resistance (horizontal)
29.4
29.4
N
VLR
Load resistance (vertical)
9.8
9.8
N
TEA
Eccentricity
0.05
mm
BOD
Body weight
0.02
0.02
AN
Stainless steel hexagon socket head cap screws
TAC01-M2-L5
TAC01-M2-L5
LINK
website
website
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D